구성 요소 참조
레이디얼 샤프트 씰용 IO-Link 그리퍼
그리퍼 | 구성 요소 | 모빌리티 | 자동차 | 섀시
Task & Solution
KACO GmbH + Co KG는 짐머 그룹과 협력하여 지능형 그리퍼를 도입하여 레이디얼 샤프트 씰의 생산성을 향상시켰습니다. 짐머 그룹의 GEH6040IL-03-B 전기 그리퍼는 IO-Link 기술이 탑재되어 있어 정밀한 힘 조절과 위치 및 속도 개별 제어가 가능합니다. 그리퍼에 최대 32개의 서로 다른 레시피를 저장할 수 있어 생산 공정의 속도를 높일 수 있습니다. 이러한 지능형 그리퍼의 사용 덕분에 KACO의 생산 비용은 절반으로 줄었습니다. 보고서에서 이 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/greifer-der-zukunft
하이라이트 및 기술 데이터
500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
통합 조회
IP54
기계식 자동 정지
위치 일치
파지력 조절 가능
강한
IO-Link
내장 표준 구성 요소